Publicar produtos
PK54™ + PK54A™ Table

PK54™ + PK54A™ Table

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
O PK54A™ é o anel de expansão disponível para a mesa de jantar PK54™ é um estudo em materiais e formas contrastantes. O círculo encontra o quadrado e a expressão pura deixa uma impressão monumental que torna a mesa o ponto focal natural em qualquer sala, não importa onde a mesa seja colocada.
Especificação
  • • Category: Expansion ring in solid maple for PK54™ dining table, incl. storage rack. • Features: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple. • Finish: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple. • Material: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple. • Nominal Height: 69 cm / 27.2 " • Nominal Length: Ø 210 cm / 82.7 " • Nominal Width: Ø 210 cm / 82.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK54-PK54A
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosPK54™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)690
  • Largura (mm)2100
  • Profundidade (mm)2100
Relacionado
  • Material principalMármore
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products