Publicar produtos
PK63A™ Table

PK63A™ Table

Traduzido por Google,
Em 1968, Poul Kjærholm teve a ideia de projetar uma série de mesas que poderiam ser combinadas com suas várias poltronas e sofás. Foi em conexão com o desenvolvimento da cadeira PK20™ que ele criou essas mesas que podem ser dimensionadas em tamanho e, assim, combinar com uma variedade de suas cadeiras e sofás. PK63™ e PK63A™ foram projetados para serem usados com os sofás PK31™ de 2 e 3 lugares.
Especificação
  • • Category: 4 legged, steel coffee table with slate, marble, granite and glass table top options. • Features: The PK63™ and PK63A™ coffee tables are available with a tabletop in slate, marble or granite. The base is made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK63™ and PK63A™ coffee tables are available with a tabletop in slate, marble or granite. The base is made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK63™ and PK63A™ coffee tables are available with a tabletop in slate, marble or granite. The base is made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 31 cm / 12.2 " • Nominal Length: 60 cm / 23.6 " • Nominal Width: 120 cm / 47.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK63A
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosPK63™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)310
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalArdósia
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText