Publicar produtos
PK65™ Table

PK65™ Table

Traduzido por Google,
Poul Kjærholm projetou a PK65™ em 1979. Como havia feito anteriormente com várias outras mesas, Poul Kjærholm criou a PK65™ para complementar uma ou mais de suas muitas cadeiras e sofás. A mesa PK65™ foi projetada para ser usada com a poltrona PK20™.
Especificação
  • • Category: 4 legged satin brushed stainless steel coffee table with slate, marble, granite and glass table top options. • Features: The PK65™ coffee table is available with a tabletop in; slate, marble, granite and glass. The base is made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK65™ coffee table is available with a tabletop in; slate, marble, granite and glass. The base is made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK65™ coffee table is available with a tabletop in; slate, marble, granite and glass. The base is made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 38 cm / 15 " • Nominal Length: 100 cm / 39.4 " • Nominal Width: 100 cm / 39.4 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK65
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosPK65™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)380
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalArdósia
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products