Publicar produtos
PK71™ Table

PK71™ Table

Traduzido por Google,
O PK71™ consiste em três mesas de aninhamento que podem ser armazenadas uma embaixo da outra. Com essas tabelas e sua forma tridimensional em curso foi Poul Kjærholm mostrando o quadrado em todas as 3 dimensões em seu trabalho pela primeira vez. Eles podem ser vistos como um precursor de suas tabelas maiores e mais complexas. Com a sua aparência de brinquedo, as mesas pequenas e abstratas são muito dinâmicas e convidam você a movê-las. Poul Kjærholm frequentemente empilhava as molduras nuas como símbolos esculturais para ilustrar as propriedades elementares de suas outras obras. A importância do PK71 é demonstrada pelo fato de as mesas estarem expostas na coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova
Especificação
  • • Category: Square based nesting table • Features: The PK71™ nesting table consists of three tables with a white or black acrylic tabletop. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK71™ nesting table consists of three tables with a white or black acrylic tabletop. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK71™ nesting table consists of three tables with a white or black acrylic tabletop. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 25,5 cm / 10 " - 27 cm / 10.6 " - 28,5 cm / 11.2 " • Nominal Length: 25 cm / 9.8 " - 26,5 cm / 10.4 " - 28 cm / 11 " • Nominal Width: 25 cm / 9.8 " - 26,5 cm / 10.4 " - 28 cm / 11 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK71
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosPK71™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)285
  • Largura (mm)280
  • Profundidade (mm)280
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products