Publicar produtos
PK8™ PK8 Chair

PK8™ PK8 Chair

Traduzido por Google,
Por muitos anos, o PK8™ existiu apenas como um protótipo na casa de Hanne Kjærholm, esposa de Poul Kjærholm. O PK8 foi colocado em produção em estreita colaboração com Hanne Kjærholm e apresentado ao público em conexão com a exposição de 2007 sobre Poul Kjærholm, “O arquiteto do mobiliário”, no Museu de Arte Moderna de Louisiana, ao norte de Copenhague. A forma especial da cadeira, com sua composição de curvas sinuosas, lembra a cadeira em balanço de Kjærholm de 1953, mas as três pernas, que complementam o elemento do assento, conferem à cadeira uma excelente expressão própria.
Especificação
  • • Category: 3 legged, steel dining chair without armrests. • Features: The PK8™ chair comes with a shell in black or white moulded plastic with front upholstery in a limited range of leather types. The base is made of anodised satin brushed aluminium and the shell of PC/ABS plastic. • Finish: The PK8™ chair comes with a shell in black or white moulded plastic with front upholstery in a limited range of leather types. The base is made of anodised satin brushed aluminium and the shell of PC/ABS plastic. • Material: The PK8™ chair comes with a shell in black or white moulded plastic with front upholstery in a limited range of leather types. The base is made of anodised satin brushed aluminium and the shell of PC/ABS plastic. • Nominal Height: 77cm / 30.3" Seat Height: 44 cm / 17.3 " • Nominal Length: 51 cm / 20 " • Nominal Width: 59 cm / 23.2" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK8
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosPK8™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)590
  • Profundidade (mm)510
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products