Publicar produtos
PK80™ Daybed

PK80™ Daybed

4.4 de 5 estrelas4.4(36 avaliações)
Traduzido por Google,
O sofá-cama é uma ilustração clara do método de Poul Kjærholm de refinar modelos históricos e destilá-los até a essência e demonstrar sua capacidade superior de equilibrar construção e escolha de materiais. A inspiração para o sofá veio da Bauhaus, que por sua vez foi inspirada nos antigos sofás romanos. O PK80™ é estofado em couro com estrutura em aço inoxidável escovado. O sofá-cama PK80™ vem com um assento em uma variedade limitada de tipos de couro ou lona natural. Ele repousa sobre uma placa de madeira compensada pintada e a estrutura é feita de aço inoxidável escovado acetinado.
Especificação
  • • Category: Daybed • Features: The PK80™ daybed comes with a cushion upholstered in a limited range of leather types as well as in canvas. It rests on a painted plywood bedplate, and the cushion core is made of granulated foam and hairlok (pig hair/latex). The base is made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK80™ daybed comes with a cushion upholstered in a limited range of leather types as well as in canvas. It rests on a painted plywood bedplate, and the cushion core is made of granulated foam and hairlok (pig hair/latex). The base is made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK80™ daybed comes with a cushion upholstered in a limited range of leather types as well as in canvas. It rests on a painted plywood bedplate, and the cushion core is made of granulated foam and hairlok (pig hair/latex). The base is made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 30 cm / 11.8 " • Nominal Length: 80 cm / 31.5 " • Nominal Width: 190 cm / 74.8 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK80
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosPK80™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)1900
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products