Publicar produtos
PL110 Lissoni Pouf
PL110 Lissoni Pouf

    PL110 Lissoni Pouf

    Traduzido por Google,
    O Sofá Lissoni™ é um sofá sofisticado e moderno que agrega uma boa dose de conforto e luxo ao dia a dia. Caracterizado por linhas limpas e atenção impecável aos detalhes, este sofá de Piero Lissoni tem uma aparência notavelmente pronunciada que eleva e adiciona personalidade a qualquer ambiente
    Especificação
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Piero Lissoni, 2006 ABOUT THE DESIGNER With offices in Milan and New York, Piero Lissoni (b. 1956) and his studio Lissoni & Partners has a thirty-year history in developing international projects in the fields of architecture, landscape, interior, product and graphic design
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPL110-Lissoni-Pouf
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosLissoni™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-04
    • Número de edição1
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)67
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText