Publicar produtos
Lissoni™ Sofa

Lissoni™ Sofa

4.0 de 5 estrelas4.0(22 avaliações)
Traduzido por Google,
O Lissoni Sofa™ é um sofá sofisticado e moderno que adiciona uma dose saudável de conforto e luxo à vida cotidiana. Caracterizado por linhas limpas e atenção impecável aos detalhes, este sofá de Piero Lissoni tem uma aparência notavelmente pronunciada que eleva e adiciona personalidade a qualquer ambiente. O sofá de dois lugares menor tem uma sofisticação discreta que exala qualidade através de uma construção clara e elegante.
Especificação
  • The 3-seater Lissoni Sofa™ comes fully upholstered sofa. It comes in a wide range of fabric and leather types. The sofa rests on a matt polished stainless steel frame with opal plastic glides. The seat and back cushion cover is detachable and the cushion filling consists of ball fibre and feathers.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPL113S
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosLissoni™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)410
  • Largura (mm)1980
  • Profundidade (mm)920
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products