Publicar produtos
Planner™ MC340 Table

Planner™ MC340 Table

Traduzido por Google,
A série Planner™ inclui mesas e um sistema de estantes, todos com bases em tubos de aço pintados a pó preto. As mesas de centro Planner™ vêm em uma seleção de dois tampos de mármore exclusivos. O Planner™ foi projetado por Paul McCobb em 1952. A série Planner™ inclui mesas e um sistema de prateleiras, todos com bases em tubos de aço revestidos a pó preto. As mesas de centro Planner™ vêm em uma seleção de dois tampos de mármore exclusivos.
Especificação
  • • Category: Coffee table • Finish: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Material: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Name: Planner™ coffee table • Nominal Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: Ø 80 cm / 31.5 " • Nominal Width: Ø 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPlanner-MC340
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosPlanner™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioMármore
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products