Publicar produtos
Plenum™ JH1001 Sofa

Plenum™ JH1001 Sofa

3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,
O Plenum™ JH1001 foi projetado por Jaime Hayon em 2018. O Plenum™ JH1001 é um sistema de sofá de encosto alto composto por unidades de 1, 2 e 3 lugares. É flexível e oferece recursos como plugue de alimentação, portas USB e mesas montadas ou separadas para uma experiência funcional, mas esteticamente agradável em qualquer espaço. Plenum™ JH1001 é um sistema de sofá de encosto alto composto por unidades de 1, 2 e 3 lugares. É flexível e oferece recursos como plugue de alimentação, portas USB e mesas montadas ou separadas para uma experiência funcional, mas esteticamente agradável em qualquer espaço.
Especificação
  • • Category: 1-seater high back sofa • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: Sofa series by Jaime Hayon. Fully upholstered high-back, sides and seat available in a wide range of upholstery options. • Finish: Fully upholstered high-back, sides, seat and armests, available in a wide range of colours and fabric options. • Material: Fully upholstered high-back, sides, seat and armests, available in a wide range of colours and fabric options. • Name: Plenum™ JH1001 • Nominal Height: 143,4 cm / 56.4 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 82,1 cm / 32.3 " • Nominal Width: 110,5 cm / 43.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPlenum-JH1001
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosPlenum™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1434
  • Largura (mm)1105
  • Profundidade (mm)821
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products