Publicar produtos
Pot™ 3318 lounge chair

Pot™ 3318 lounge chair

4.4 de 5 estrelas4.4(10 avaliações)
Traduzido por Google,
A poltrona de couro Pot™ 3318 vem totalmente estofada em uma ampla variedade de tecidos e tipos de couro. A base é composta por 4 pés em aço cromado ou revestido a pó Brown Bronze. A Pot™ 3318 Leather foi projetada por Arne Jacobsen em 1959. A poltrona Pot™ 3318 vem totalmente estofada em uma ampla variedade de tecidos e tipos de couro. A base é composta por 4 pés em aço cromado ou revestido a pó Brown Bronze.
Especificação
  • • Category: Lounge chair with 4 legs • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair with four legs in either Brown Bronze powder coat or chrome, a wide range of upholstery options available. • Material: Fully upholstered lounge chair with four legs in either Brown Bronze powder coat or chrome, a wide range of upholstery options available. • Name: Pot™ 3318 Leather • Nominal Height: 70 cm / 27.5 " Seat Height: 42,7 cm / 16.8 " • Nominal Length: 60 cm / 23.6 " • Nominal Width: 75,5 cm / 29.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPot-3318-Leather
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosPot™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)755
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAço
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products