Publicar produtos
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1

    Ro™ Lounge Chair JH1

    4.3 de 5 estrelas4.3(24 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A Ro™ Lounge Chair foi projetada por Jaime Hayon em 2017. Ro™ vem totalmente estofada em uma ampla variedade de tecidos. Tecido único ou uma mistura de 2 tecidos; um tecido para a concha e outro para as almofadas. A base é composta por 4 pés em alumínio escovado e também está disponível com base em madeira de carvalho maciço com acabamento em verniz incolor.
    Especificação
    • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 brushed aluminium legs. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 brushed aluminium legs, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRo-JH1
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosRo™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1130
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)970
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products