Publicar produtos
Ro™ Sofa JH110

Ro™ Sofa JH110

Traduzido por Google,
O Ro™ Sofa foi desenhado por Jaime Hayon em 2017. O Ro™ Sofa é totalmente estofado numa vasta gama de tecidos. Tecido único ou uma mistura de 2 tecidos; um tecido para a concha e outro para as almofadas. A base é composta por 4 pés em alumínio escovado e também está disponível com base em madeira de carvalho maciço com acabamento em verniz incolor.
Especificação
  • • Category: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 brushed aluminium legs. • Finish: Fully upholstered 2-seater high-back sofa with 4 brushed aluminium legs, a wide range of upholstery options available. • Material: Fully upholstered 2-seater high-back sofa with 4 brushed aluminium legs, a wide range of upholstery options available. • Nominal Height: 115,5 cm / 45.5 " Seat height: 42,5 cm / 16.7 " • Nominal Length: 97 cm / 38.2 " • Nominal Width: 150 cm / 59.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRo-JH110
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosRo™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1155
  • Largura (mm)1500
  • Profundidade (mm)970
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products