Publicar produtos
Ro™ Lounge Chair JH2

Ro™ Lounge Chair JH2

4.6 de 5 estrelas4.6(17 avaliações)
Traduzido por Google,
A Ro™ Lounge Chair foi projetada por Jaime Hayon em 2017. Ro™ vem totalmente estofada em uma ampla variedade de tecidos. Tecido único ou uma mistura de 2 tecidos; um tecido para a concha e outro para as almofadas. A base é composta por 4 pés em alumínio escovado e também está disponível com base em madeira de carvalho maciço com acabamento em verniz incolor.
Especificação
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish.s, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRo-JH2
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosRo™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1130
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)970
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products