Publicar produtos
Rocking Horse
Rocking Horse

    Rocking Horse

    Traduzido por Google,
    O Rocking Horse decorativo nasceu de uma visão de ultrapassar os limites do artesanato na Fritz Hansen. Criado a partir da imagem de um protótipo inicial dos primeiros anos da técnica de folheado moldado por pressão, o Rocking Horse captura perfeitamente o espírito ambicioso e pioneiro dos artesãos da Fritz Hansen que sonhavam além do possível. A peça decorativa contemporânea é confeccionada em uma única peça de folheado moldado sob pressão – o mesmo material que logo seria usado nas cadeiras empilháveis ​​de Arne Jacobsen. As orelhas decorativas são confeccionadas em couro de arreio e a cauda em adriça de bandeira. USPs • Uma peça de design escultural e decorativa que é um complemento decorativo maravilhoso para a casa com uma história de origem convincente. • O Rocking Horse é uma peça de design original de Fritz Hansen, criada usando o mesmo folheado moldado sob pressão das cadeiras empilháveis ​​Arne Jacobsen. • O complexo processo de fabricação do Rocking Horse não era possível quando ele foi projetado, demonstrando as ambições visionárias dos artesãos da Fritz Hansen em 1946. • Mostra a resistência e durabilidade da produção de folheados que estabeleceu a base para o legado de Fritz Hansen
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRocking-Horse
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosInterior Decoration
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60.5
    • Largura (mm)58.5
    • Profundidade (mm)21
    Relacionado
    • Material principalVeneer on Moisture Resistant MDF
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products