Publicar produtos
Selandia Table 180

Selandia Table 180

Traduzido por Google,
A série Selandia é conhecida por suas curvas leves e elegantes, com referências francesas sutis que sugerem longas noites de verão ao ar livre. Expressando elegância natural, a sólida e espaçosa Mesa Selandia é a essência da praticidade e da beleza. Pernas curvas cruzadas sustentam o tampo da mesa em forma de estádio e de ripas, que é facilmente extensível com uma ou duas folhas de extensão. Um buraco no centro permite colocar um guarda-chuva sobre a mesa. Uma linda placa de latão cobre o orifício do guarda-chuva quando não estiver em uso. Projetado em colaboração com o designer dinamarquês apaixonado pela madeira, Mogens Holmriis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSelandia-Table-180
  • Familia de productoOutdoor Tables
  • Grupo de produtosSelandia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)73
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)180
Relacionado
  • Material principalTeka
  • Concebido emDenmark
  • Peso líquido (Kg)38.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products