Publicar produtos
Let™ Lounge chair

Let™ Lounge chair

3.7 de 5 estrelas3.7(31 avaliações)
Traduzido por Google,
A poltrona Let™ é totalmente estofada em tecido ou couro. Disponível com aço revestido a pó, cromo clássico ou pés de madeira em carvalho lacado, freixo lacado e freixo de cor preta.
Especificação
  • The Let™ lounge chair is fully upholstered in textile or leather. Available with powder coated steel, classic chrome, or wooden legs in lacquered oak, lacquered ash, and black coloured ash. Designed by Sebastian Herkner, in 2020.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSH200
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosLet™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)565
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products