Publicar produtos
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair

    Let™ Lounge chair

    4.6 de 5 estrelas4.6(21 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A poltrona Let™ é totalmente estofada em tecido ou couro. Disponível com aço revestido a pó, cromo clássico ou pés de madeira em carvalho lacado, freixo lacado e freixo de cor preta. Projetado por Sebastian Herkner, em 2020.
    Especificação
    • The Let™ lounge chair is fully upholstered in textile or leather. Available with powder coated steel, classic chrome, or wooden legs in lacquered oak, lacquered ash, and black coloured ash.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSH210
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosLet™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)565
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products