Publicar produtos
Steamer Deck Chair

Steamer Deck Chair

Traduzido por Google,
As linhas fluidas da Steamer Deck Chair são inspiradas nas linhas curvas de um navio de cruzeiro. A cadeira possui um apoio para os pés integrado que se dobra facilmente quando não está em uso. A cadeira Steamer Deck é fabricada em teca de alta qualidade em uma expressão limpa e leve, com funcionalidade e conforto na vanguarda deste arquétipo nórdico. Crie o local perfeito para reclinar e relaxar com a Steamer Deck Chair, uma versão moderna da espreguiçadeira arquetípica. Acomodando quatro posições reclináveis, é uma fusão de função e conforto. Seu apoio para os pés integrado pode ser guardado quando não estiver em uso, enquanto sua estrutura de teca com certificação FSC oferece conforto robusto, patinando lindamente com o tempo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSteamer-Deck-Chair
  • Familia de productoOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • Grupo de produtosSteamer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)163
  • Profundidade (mm)58
Relacionado
  • Material principalTeka
  • Concebido emDenmark
  • Peso líquido (Kg)32.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products