Publicar produtos
Swan™ Sofa 3321

Swan™ Sofa 3321

Traduzido por Google,
O sofá Swan™ 3321 vem totalmente estofado em uma ampla variedade de tipos de tecido e couro. A base estrela é feita de alumínio, montada em um pedestal de aço polido acetinado. Ícone de design de Arne Jacobsen, de 1958. A cadeira Swan™ Sofa 3321 é totalmente estofada em uma ampla variedade de tipos de tecido e couro. A base estrela é feita de alumínio, montada em um pedestal de aço polido acetinado. A concha é feita de material sintético, acolchoada com espuma curada a frio.
Especificação
  • • Category: Fully upholstered sofa with 4-star base. • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Material: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Name: Swan™ Sofa 3321 • Nominal Height: 79 cm / 31.1 " Seat height: 40 cm / 15.8 " • Nominal Length: 74 cm / 29.1 " • Nominal Width: 144 cm / 56.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSwan-Sofa-3321
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosSwan™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)1440
  • Profundidade (mm)740
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products