Publicar produtos
Utzon Stool

Utzon Stool

Traduzido por Google,
O banco Utzon é uma expressão criativa cativante do aclamado arquiteto dinamarquês Jørn Utzon. Meticulosamente trabalhado em faia maciça oleada, folheado de faia e belos detalhes em latão, ele exala uma diversão extrovertida em sua aparência fascinante. Embora tenha uma aparência decorativa, o banco é aparentemente confortável. É uma prova da rara capacidade de Utzon de destilar formas orgânicas complexas em formas funcionais.
Especificação
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Jørn Utzon, 1950s ABOUT THE DESIGNER Jørn Utzon (1918-2008) is perhaps Denmark’s most famous architect, known worldwide for the incredible Sydney Opera House. He was educated at the Danish Royal Academy of Fine Arts, concluding in 1942 and then developed his talent further at studios such as the Alvar Aalto studio in Helsinki. This inspiration helped Jørn Utzon to gradually optimise his talent for creating architectural, organic space while maintaining respect for people, nature and surroundings.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUtzon-Stool
  • Familia de productoStool
  • Grupo de produtosUtzon Stool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)43
  • Largura (mm)45.5
  • Profundidade (mm)45
Relacionado
  • Material principalCarvão de Faia
  • Material secundárioVeneer on Moisture Resistant MDF
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products