Publicar produtos
VICO DUO™ NotUph VM114 Chair
VICO DUO™ NotUph VM114 Chair
VICO DUO™ NotUph VM114 Chair

    VICO DUO™ NotUph VM114 Chair

    Traduzido por Google,
    A cadeira VICO DUO™ NotUph VM114 vem em dois acabamentos diferentes: folheado natural e cinza de cor preta. Todas as cadeiras são feitas de folheado fatiado moldado sob pressão. A concha também está disponível em versões frontais ou totalmente estofadas em uma ampla variedade de tipos de tecidos e couro. Além de uma base com quatro pés, também vem com uma base de trenó, como banco de balcão ou como banco de bar. O dispositivo de ligação está disponível para cadeiras de 4 pernas e cadeiras de trenó. 9 camadas de folheado laminado, moldado sob pressão. As camadas externas vêm em cinza de cor preta e folheado natural lacado. Também disponível na frente ou totalmente estofado, com ou sem braços, com ou sem dispositivo de ligação e com várias bases, incluindo banqueta e banqueta de bar.
    Especificação
    • • Category: Sledge base chair • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The sledge chrome base veneer chair is stackable in up to 8 chairs. Seat cushion is available. Transport dolly is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut, or black coloured ash, chromed base, • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: chromed steel base • Name: VICO DUO™ NotUph VM114 • Nominal Height: 79.4 cm, Seat Height: 46cm • Nominal Length: 51.4 cm • Nominal Width: 52.6 cm • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVICO-DUO-NotUph-VM114
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosVico Duo™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)794
    • Largura (mm)526
    • Profundidade (mm)514
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products