Publicar produtos
Electrical Box FL-FRK 500P/605P
FSR Inc.

Electrical Box FL-FRK 500P/605P

Traduzido por Google,

Nossas novas caixas de piso resistentes ao fogo expandem a versatilidade de nossa linha de caixas de piso, fornecendo versões aprimoradas e resistentes ao fogo de nossos produtos existentes. Todos os nossos produtos resistentes ao fogo são listados pela UL e estão em conformidade com as classificações de resistência ao fogo UL 263 e os requisitos de água de lavagem UL 514. O sistema resistente ao fogo FRK é oferecido em dois tamanhos: o FL-FRK-500P e o FL-FRK-605P. Outras profundidades estão disponíveis, consulte um representante de vendas da FSR. Ambos os modelos incluem um sistema de caixa de piso resistente ao fogo de 3 horas, listado pela UL, composto por uma caixa FireStop e quatro conjuntos de conduíte revestidos de intumescente FL-FRK de 1 1/2", hardware e instruções de instalação.

Especificação
  • Fire Resistant Floor Box Features

    -Complete kit including Floor Box, Pour Pan and Heat isolating conduits
    -Complies with UL 263 Fire Resistance Ratings
    -Offered in: FL-500P-6 and FL-605P-6 *Other depths available consult an FSR sales associate
    -Maintains the fire-resistance rating for a three-hour floor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaelectrical-box_FL-FRK_500P-605P
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8
  • Largura (polegadas)10
  • Profundidade (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical system installing
  • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 31 15
  • Título OmniclassElectrical Distribution Control Panels
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL