Publicar produtos
Blokset - Distribution and motor control switchboard up to 6300A

Blokset - Distribution and motor control switchboard up to 6300A

4.1 de 5 estrelas4.1(14 avaliações)
Traduzido por Google,
Blokset - Quadro de distribuição de BT de alta confiabilidade e controle de motor Um design global: - tipo testado e compatível com IEC61439-1 e IEC61439-2. - com um sistema flexível e modular, projetado para máxima segurança e confiabilidade. - projetado exclusivamente e testado com componentes Schneider Electric: garantia do mais alto desempenho e uso mais seguro de componentes do líder mundial em proteção e controle. Com foco na segurança, confiabilidade e adaptação às necessidades de alto nível... - conformidade certificada IEC61439-1 e IEC61439-2 garantindo efeitos profundos de aumento térmico e resistência a curto-circuito. - resistência ao arco interno. - resistência sísmica/sísmica. - proteção ambiental corrosiva, etc. Com todas as aplicações de baixa tensão necessárias em grandes locais industriais, grandes edifícios comerciais e infra-estrutura... - disponíveis tanto projetos extraíveis como fixos. - distribuição elétrica, com disjuntores Schneider Electric: potência de barramento até 6300A - controle de motor totalmente centralizado e modular, usando componentes Schneider Electric de última geração: convencionais e inteligentes Centros de controle de motores (MCC/iMCC), variadores de velocidade e soft-starters. - compensação de fator de potência e harmônicos, com capacitores Schneider Electric: alto desempenho, alta segurança e instalação de longa duração, por projeto.
Especificação
  • -
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicablokset
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de produtosLow Voltage Switchboard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Número OmniClass23-35 31 29
  • Título OmniclassSwitchboards