Publicar produtos
Armário rack de 19" SÉRIE RP – De parede
Armário rack de 19" SÉRIE RP – De parede
Armário rack de 19" SÉRIE RP – De parede
    GAESTOPAS

    Armário rack de 19" SÉRIE RP – De parede

    Estes armários rack de 19" para instalação na parede são concebidos de acordo com elevados padrões de qualidade e fabricados com tolerâncias dimensionais precisas, com entrada de cabos superior e inferior para maior flexibilidade de instalação. A porta frontal permite inverter o sentido de abertura em 180°, enquanto o painel traseiro pode ser fixado a partir do interior para aumentar a segurança e evitar manipulações. Incluem painéis laterais removíveis e perfis ajustáveis em profundidade para facilitar a instalação e a manutenção. Fabricados em aço laminado a frio com revestimento a pó, porta frontal com vidro reforçado e ferragens em aço zincado, cumprem as normas ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-2 e DIN 41494 (Partes 1 e 7). Acabamento em preto RAL 9004, suportam uma carga estática máxima de 60 kg.

    Especificação
    • Os ficheiros incluem as seguintes referências (unidades, H x L x W):

      RP4504 (4U, 275 x 570 x 450 mm)
      RP4506 (6U, 370 x 570 x 450 mm)
      RP4509 (9U, 500 x 570 x 450 mm)
      RP4512 (12U, 635 x 570 x 450 mm)
      RP4515 (15U, 770 x 570 x 450 mm)
      RP4518 (18U, 900 x 570 x 450 mm)
      RP4522 (22U, 1080 x 570 x 450 mm)

      RP6006 (6U, 370 x 570 x 600 mm)
      RP6009 (9U, 500 x 570 x 600 mm)
      RP6012 (12U, 635 x 570 x 600 mm)
      RP6015 (15U, 770 x 570 x 600 mm)
      RP6018 (18U, 900 x 570 x 600 mm)
      RP6022 (22U, 1080 x 570 x 600 mm)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-mounted-rack-19
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de TI
    • Código ETIMEC002500
    • Nome ETIMNetwork cabinet