Publicar produtos
Wave Wash-basin 500x450
Wave Wash-basin 500x450
Wave Wash-basin 500x450
    Gala
    Arquivado

    Wave Wash-basin 500x450

    Wash-basin with overflow and fixing kit.
    With tap hole.

    WAVE over-counter and wall-hung wash-basin, the perfection of the square lines. With overflow.

    Especificação
    • Wash-basin over-counter and wall hung.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0303001
    • Familia de productoWawe
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Produtos parecidos