Publicar produtos
Elia Wash-basin 550x455
Elia Wash-basin 550x455
    Gala

    Elia Wash-basin 550x455

    4.4 de 5 estrelas4.4(49 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Lavatório com kit de fixação.

    Lavatório de 55 cm, simples e funcional, para espaços reduzidos.

    Especificação
    • Possible installation with pedestal, semi-pedestal or wall hung.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1805001
    • Familia de productoElia
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)197
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)455
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks