Publicar produtos
Sweet Wash-basin 450x450
Sweet Wash-basin 450x450
Sweet Wash-basin 450x450
Sweet Wash-basin 450x450
    Gala
    Arquivado

    Sweet Wash-basin 450x450

    Wash-basin with overflow and fixing kit.
    With tap hole.

    SWEET wall-hung and over-counter wash-basin with overflow and soft square lines.

    Especificação
    • Wash-basin over-counter and wall hung
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0305001
    • Familia de productoSweet
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Produtos parecidos