Publicar produtos
Aida Countertop Wash-basin  500x450
Aida Countertop Wash-basin  500x450
    Gala
    Arquivado

    Aida Countertop Wash-basin 500x450

    Countertop Wash-basin without overflow.

    Wash-basin with straight, basic and elegant lines adaptable to any space. Without overflow. Template 45x43.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0406001
    • Familia de productoAida
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)157
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Produtos parecidos