Publicar produtos
Elipse Over-counter Wash-basin 630x430
Elipse Over-counter Wash-basin 630x430
    Gala
    Arquivado

    Elipse Over-counter Wash-basin 630x430

    3.9 de 5 estrelas3.9(15 avaliações)

    Over-counter Wash-basin without overflow.

    Wash-basin with elegant, warm and clean shapes with a modern design. Without tap hole.

    Especificação
    • Without tap hole.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0425001
    • Familia de productoElipse
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)630
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Produtos parecidos