Publicar produtos
Easy Urinal
Easy Urinal
Easy Urinal
    Gala

    Easy Urinal

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Mictório com conector de borracha e kit de fixação.
    Entrada superior.

    Opções: Divisor de mictório.

    Para áreas onde o espaço precisa ser maximizado.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1011901
    • Familia de productoEasy
    • Grupo de produtosUrinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)34.5
    • Profundidade (mm)26.5
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures