Publicar produtos
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
    Gala

    Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung

    Traduzido por Google,

    Lavatório, 65 x 65 cm com transbordo e kit de fixação.

    Lavatório espaçoso e elegante com paredes finas e bordas finas e uma prateleira traseira funcional para sabonetes e acessórios. A nova tendência de paredes finas em louças sanitárias chegou graças à coleção Mid. Muito versátil, com opções de pedestal, meio pedestal e suspenso.

    Especificação
    • For pedestal, semi-pedestal or wall-hung installation. 

      Compatible with Emma Square and Smart pedestal and semi-pedestal.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4002001
    • Familia de productoMid
    • Grupo de produtosWash-basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)147
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures