Publicar produtos
Atlas Shower tray. 1000x800 mm.
Gala
Arquivado

Atlas Shower tray. 1000x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, with an ergonomic design and anti-slip surface.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única10815
  • Familia de productoAtlas
  • Grupo de produtosShower tray
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers