Publicar produtos
Universal Wash-basin 600x500
Universal Wash-basin 600x500
    Gala
    Arquivado

    Universal Wash-basin 600x500

    Wash-basin with fixing kit.

    Options: Semi-Pedestal.

    Wash-basin with an avant-garde design, minimalist spirit and modern aesthetic. Possible installation with semi-pedestal or wall hung.

    Especificação
    • Possible installation with semi-pedestal or wall hung.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1104001
    • Familia de productoUniversal
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Produtos parecidos