Publicar produtos
Noble WC pan 680x360
Noble WC pan 680x360
Noble WC pan 680x360
    Gala

    Noble WC pan 680x360

    3.3 de 5 estrelas3.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Conjunto de sanita completo: sanita com saída dupla com kit de parafusos, cisterna baixa com mecanismo de botão duplo 6/3 litros, assento fixo em madeira. Branco.

    Opções: Assento de madeira com fechamento suave. Branco, assento de madeira fixo. Nogueira, assento de madeira de fechamento suave. Noz.

    Sanita de dupla saída para cisterna baixa com visual retro, formas puras e detalhes discretos. A combinação da madeira maciça nos bancos confere o requinte dos materiais nobres. Assento de fechamento suave opcional para maior conforto. Kit de aparafusamento incluído. Cotovelo de resíduos necessário para instalação de saída vertical.

    Especificação
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1212001
    • Familia de productoNoble
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)680
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures