Publicar produtos
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
    Gala

    ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.

    Traduzido por Google,
    Sanitário monobloco sem aro: - Sanita monobloco sem aro S-trap com kit de fixação. - Cisterna baixa com tampa e mecanismo de duplo botão 4,5/3 litros LI - Assento fixo
    Especificação
    • WC pan for low cistern and Rimless technology and a daring style that breaks with convention. Options: - Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters SI - Soft-closing system seat
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4725001
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)795
    • Largura (mm)660
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures