Publicar produtos
Casual Wash-basin 800x475
Casual Wash-basin 800x475
    Gala
    Arquivado

    Casual Wash-basin 800x475

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)

    Wash-basin without overflow and with fixing kit.

    CASUAL over-counter wash-basin, with square shapes that adapt to any space. Without overflow.

    Especificação
    • Wash-basin over-counter, wall hung and vanity. Compatible with furniture Casual.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1301001
    • Familia de productoCasual
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)475
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Produtos parecidos