Publicar produtos
Isla Washstand Ø 395
Isla Washstand Ø 395
    Gala

    Isla Washstand Ø 395

    Traduzido por Google,

    Lavatório Isla com transbordo e kit de fixação.

    Um projeto original para ser instalado em um canto.

    É essencial aproveitar ao máximo o espaço, por isso são tão importantes aqueles produtos que proporcionam um aproveitamento total e a otimização de cada metro quadrado. Opções para todos os gostos: práticas e funcionais, outras ideais para pequenos espaços e propostas que não dispensam o design. Quando menos é mais e só resta o essencial.

    Especificação
    • Wall hung corner installation. 

      Tap fittings and waste valve not included.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única441001
    • Familia de productoIsla
    • Grupo de produtosWash-basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)505
    • Profundidade (mm)395
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos

    3.6 de 5 estrelas 3.6 (12)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (49)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (9)