Publicar produtos
Elia WC pan 660x350 horizontal outlet
Elia WC pan 660x350 horizontal outlet
Elia WC pan 660x350 horizontal outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 horizontal outlet

    4.5 de 5 estrelas4.5(15 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Jogo de banheiro completo:
    Sanita para cisterna baixa, saída horizontal.
    Cisterna baixa com mecanismo simples de botão de pressão.
    Assento fixo em polipropileno.

    Opções:
    Cisterna baixa com mecanismo de botão duplo 6/3 litros
    Assento de fechamento suave
    Assento fixo.

    Sanita para cisterna com sifão P. Um design com linhas suaves uma boa relação custo / benefício.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1818001
    • Familia de productoElia
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)775
    • Largura (mm)660
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures