Publicar produtos
Smart Washstand 450x360 mm.
Gala
Arquivado

Smart Washstand 450x360 mm.

Washstand with overflow and fixing kit.

Options: Pedestal, Semi-pedestal with fixing kit.

Wash stand ideal for reduces spacces and with its own style.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única25090
  • Familia de productoSmart
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)157
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures