Publicar produtos
Flex Wash-basin double basin 1200x475
Gala
Arquivado

Flex Wash-basin double basin 1200x475

Wash-basin double basin with overflow and fixing kit.

FLEX wall-hung wash-basin, original and practical to share with the family. With overflow. Double basin.

Especificação
  • Wash-basin wall hung
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2607501
  • Familia de productoFlex
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)140
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)475
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Produtos parecidos