Publicar produtos
Emma Square Washbasin 600x450 mm.
Emma Square Washbasin 600x450 mm.
    Gala

    Emma Square Washbasin 600x450 mm.

    Traduzido por Google,

    Lavatório com transbordo e kit de fixação.

    Opções: Semi-pedestal, pedestal.

    Acessórios: Toalheiro curvo em aço inoxidável, toalheiro reto em aço inoxidável.

    Lavatório de 60 cm, com design quadrado suave e perfis arredondados.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27010
    • Familia de productoEmma Square
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)125
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018