Publicar produtos
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
    Gala
    Arquivado

    Emma Over-counter Wash-basin 500x380

    Countertop Wash-basin.

    Colours/Finishes:
    52 Gold,
    71 Silver,
    53 Bronze,
    54 Two-tone silver-white.

    Modernity is the word that defines Emma Square best. The pureness of its lines finds the best ally in the metallic finish to turn this model into something unique and very trendy.

    Especificação
    • Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27050XX
    • Familia de productoEmma
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Produtos parecidos