Publicar produtos
Emma Square WC pan 540x360 mm.
Emma Square WC pan 540x360 mm.
Emma Square WC pan 540x360 mm.
    Gala

    Emma Square WC pan 540x360 mm.

    Traduzido por Google,

    Saída horizontal de sanita suspensa na parede.
    Opção de estrutura de suporte de parede disponível.

    Opções: Assento fixo, assento de fechamento suave, assento extraível.

    Sanita suspensa com formas puras, assumindo o equilíbrio entre linhas suaves e formas cúbicas que refletem modernidade e elegância. Opção de estrutura de suporte de parede disponível.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27172
    • Familia de productoEmma Square
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)405
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
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
    Produtos parecidos

    3.6 de 5 estrelas 3.6 (12)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (6)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (8)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (9)