Publicar produtos
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
    Gala

    EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.

    Traduzido por Google,
    Conjunto sanitário completo: sanita BTW sanita compacta saída dupla, autoclismo baixo com botão duplo 4/2 litros, assento fixo Slim. Opções: Cisterna baixa com duplo impulso 4,5/3 litros, Assento fixo, Assento com sistema de amortecimento, Assento extraível, Assento Slim com sistema de fecho suave.
    Especificação
    • Compact BTW WC pan with an innovative square design, soft lines and rounded profiles adaptable to different spaces, meeting the needs of any kind of customer. S-trap installation requires waste elbow.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2726001
    • Familia de productoEmma Square
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)615
    • Largura (mm)795
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
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
    Produtos parecidos