Publicar produtos
Jazz Wash-basin 470x485
Jazz Wash-basin 470x485
    Gala
    Arquivado

    Jazz Wash-basin 470x485

    Wash-basin with overflow and fixing kit.

    Options: Pedestal, Semi-pedestal with fixing kit.

    57 cm wash-basin with overflow and fixing kit. Perfect for any space, as it may be installed withpedestal, semi-pedestal, walll-hung or over-counter.

    Especificação
    • Possible installation with pedestal, semi-pedestal, wall hung or over-counter.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2803001
    • Familia de productoJazz
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)185
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)485
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Produtos parecidos