Publicar produtos
Cima Countertop Wash-basin 530x415
Gala
Arquivado

Cima Countertop Wash-basin 530x415

Countertop Wash-basin with overflow.

Economic Wash-basin for functional installation in public and private spaces. With overflow. Template 50,5x38,5.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2921001
  • Familia de productoCima
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)185
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)415
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Produtos parecidos