Publicar produtos
Slim Over-counter Wash-basin 500x330
Slim Over-counter Wash-basin 500x330
    Gala
    Arquivado

    Slim Over-counter Wash-basin 500x330

    Over-counter Wash-basin without tap hole.

    Inspired by tradition, this is the return of the basins with fine walls without chambers and sharp edges. A display of lightness and technique enveloped in beauty and style.

    Especificação
    • Glazed on four sides. Installation with up-down valve.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2924001
    • Familia de productoSlim
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)330
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Produtos parecidos