Publicar produtos
Klea Vanity Wash-basin 610x460x15
Klea Vanity Wash-basin 610x460x15
    Gala
    Arquivado

    Klea Vanity Wash-basin 610x460x15

    Vanity Wash-basin with overflow.

    Klea countertop wash-basin, to be fitted to the furniture unit of this collection. The combination of curved lines of the wash-basin contrasts with the straight lines of the support, creating a modern and functional design.

    Especificação
    • Compatible with Ágata furniture.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3308001
    • Familia de productoKlea
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)163
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Produtos parecidos