Publicar produtos
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
    Gala
    Arquivado

    Eos Wash-basin 395x395 mm.

    Over-counter Wash-basin square without tap hole.

    Options: Over-counter Wash-basin rectangular, glazed on all four sides, Over-counter Wash-basin oval without tap hole, Over-counter Wash-basin rectangular without tap hole, Over-counter Wash-basin round without tap hole.

    Square over-counter wash-basin, without tap hole. Due to its size it is perfect to place two wash-basins on the same countertop.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única34040
    • Familia de productoEos
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)119
    • Largura (mm)395
    • Profundidade (mm)395
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Produtos parecidos